Klemmanschlag verschiebbar für Nutprofile (03081)

Klemmanschlag verschiebbar für Nutprofile (03081)
· Positionierung für Werkstücke

· Anwendungsgebiete: Montagetechnik, Fördertechnik, Vorrichtungsbau

· Federung verhindert Verkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03081-064040

Teilenummer
03081-064040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.07 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper Natur eloxiert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Aluminium
Material Komponente Stahl Farbe Komponente Blau-passiviert D=Außendurchmesser(mm) 40
D1=Gewinde M6 D2(mm) 32 H(mm) 60
H1=Höhe(mm) 40 L(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmanschlag verschiebbar für Nutprofile (03081), die Teilenummer ist 03081-064040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03081-064040.

Technischer Support