Verbindungssätze Standard Typ I (10200)

Verbindungssätze Standard Typ I (10200)
· Verbindung ist verdrehgesichert

· Geringer Bearbeitungsaufwand

· Für rechtwinklige Verbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10200-06
10200-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)

1.56 €

1 4 Arbeitstage 613M67.31427.564

1.44 €

1 4 Arbeitstage 817M89.5203585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ I T(mm) 2

Technischer Support