Verbindungssätze Zentral Typ I (10204)

Verbindungssätze Zentral Typ I (10204)
· Erlauben eine freie Positionierung der Profile

· Geringer Bearbeitungsaufwand

· Für rechtwinklige Verbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10204-0800
10204-0890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

5.15 €

1 4 Arbeitstage

5.15 €

1 4 Arbeitstage 90°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ I Nutbreite(mm) 8 A(mm) 15
D2(mm) 12 D3(mm) 8 T(mm) 28
T1(mm) 28

Technischer Support