Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10206-1000 |
10206-1090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0° | ||
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90° |
Loading...
Typ | B | Nutbreite(mm) | 10 | A(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 9.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften