Sensorhalter (10460)

Sensorhalter (10460)
· Zur Befestigung von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen

· Fixierstück (optional erhältlich) bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung

· Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10460-080
10460-120
10460-905
10460-906
10460-908
10460-910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
N
(mm)

2.72 €

1 4 Arbeitstage -8-

2.72 €

1 4 Arbeitstage -12-

0.25 €

1 4 Arbeitstage 5-5

0.25 €

1 4 Arbeitstage 6-6

0.25 €

1 4 Arbeitstage 8-8

0.25 €

1 4 Arbeitstage 10-10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper Schwarz

Technischer Support