Exzenterspanner für Exzenter Spannmodule (10505)

Exzenterspanner für Exzenter Spannmodule (10505)
· Einfache Handhabung

· Einfache Montage

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10505-1506
10505-2008
10505-23010
10505-3010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

13.12 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert-22.11010.0515.165011.0522

15.40 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert-29.413.3413.3720.1866.6714.729.4

17.17 €

1 4 Arbeitstage POM-Weiß44.12020.0530.11010022.0544

20.15 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert-44.12020.0530.11010022.0544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R1(mm) 3

Technischer Support