Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | Schwarz | B=Breite(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 60 | B2(mm) | 19 | H=Höhe(mm) | 50 |
L=Länge(mm) | 153.5 | L1(mm) | 136 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Ausführung 1
Nutbreite(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften