Greifbehälter Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil (10550)

Greifbehälter Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil (10550)
· Zur Bereitstellung von Kleinteilen

· Einfache Montage

· Gut sichtbares Kennzeichnungsfeld

· Stapelbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10550-05-00110103
10550-05-00211103
10550-05-10110103
10550-05-10211103
10550-05-20110205
10550-05-20110291
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 1 Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

10.76 €

1 4 Arbeitstage ATyp I81105119--103.1--

17.66 €

1 4 Arbeitstage BTyp I82115119--103.1--

10.76 €

1 4 Arbeitstage ATyp B101105119--103.1--

17.66 €

1 4 Arbeitstage BTyp B102115119--103.1--

16.42 €

1 4 Arbeitstage CFür einhängeprofil-110.64713.682.72001835

17.21 €

1 4 Arbeitstage DFür einhängeprofil-110.64713.65.32.72861835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper Schwarz H=Höhe(mm) 40

Technischer Support