Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10550-10-510
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | Schwarz | Nutbreite(mm) | 8/10 |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 88 | B1(mm) | 51 | B2(mm) | 14.2 |
H=Höhe(mm) | 40 | L=Länge(mm) | 40.1 | L1(mm) | 36 |
L2(mm) | 10.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter Kunststoff für Profilnut, schwenkbar (10550), die Teilenummer ist 10550-10-510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10550-10-510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften