Adapter Kunststoff antistatisch für Profilnut, schwenkbar (10550)

Adapter Kunststoff antistatisch für Profilnut, schwenkbar (10550)
· Antistatisch

· Befestigung von Greifbehälter an Profilnut

· Separate Nutfixierungen

· 45° in beide Richtungen schwenkbar

· Schwenkbereich waagerecht verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10550-10-511

Teilenummer
10550-10-511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.19 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper Schwarz Nutbreite(mm) 8/10
B=Breite(mm) 88 B1(mm) 51 B2(mm) 14.2
H=Höhe(mm) 40 L=Länge(mm) 40.1 L1(mm) 36
L2(mm) 10.1

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter Kunststoff antistatisch für Profilnut, schwenkbar (10550), die Teilenummer ist 10550-10-511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10550-10-511.

Technischer Support