Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10550-15-00 |
10550-15-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Offen | 71 | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Geschlossen | - |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | Schwarz | B=Breite(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 17 | B2(mm) | 25.5 | B3(mm) | 23 |
D=Außendurchmesser(mm) | 100 | D1=Innendurchmesser(mm) | 93 | D3(mm) | 5.5 |
H=Höhe(mm) | 118 | H1(mm) | 112 | H2(mm) | 70 |
L=Länge(mm) | 106 | L1(mm) | 59 | L2(mm) | 9.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
D2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften