Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10550-15-11
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | Schwarz | Ausführung 1 | Geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 33 | B1(mm) | 17 | B2(mm) | 25.5 |
B3(mm) | 23 | D=Außendurchmesser(mm) | 100 | D1=Innendurchmesser(mm) | 93 |
D3(mm) | 5.5 | H=Höhe(mm) | 118 | H1(mm) | 112 |
H2(mm) | 70 | L=Länge(mm) | 106 | L1(mm) | 59 |
L2(mm) | 9.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Becherhalter Kunststoff antistatisch für Aluminiumprofile, geschlossen (10550), die Teilenummer ist 10550-15-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10550-15-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften