Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10228-01-808
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 1 | Handausführung |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 10 | L=Länge(mm) | 64 | S(mm) | 8 |
SW(mm) | 6.6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B für Gewindeeinsätze Stahl (10228), die Teilenummer ist 10228-01-808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10228-01-808.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften