Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passend zu | A | H=Höhe | L=Länge | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100x100x1-4 | 100 | 7 | 24 | nein | 0.0795 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13x13x0.5-2 | 13 | 4 | 11.5 | nein | 0.0020 | ||
0.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15x15x0.8-2 | 15 | 3 | 11.5 | nein | 0.0020 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x16x0.8-2 | 16 | 5 | 11.5 | nein | 0.0025 | ||
0.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18x18x1.5-3 | 18 | 5 | 11.5 | nein | 0.0025 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 x 20 x 0.8-3 | 20 | 5 | 11.5 | - | 0.0026 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22x22x0.8-3 | 22 | 5 | 11.5 | nein | 0.0035 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 x 25 x 1-3 | 25 | 5 | 11.5 | - | 0.0035 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28x28x1-3 | 28 | 5 | 11.5 | nein | 0.0040 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 x 30 x 1-2.5 | 30 | 5 | 11.5 | - | 0.0045 | ||
0.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30x30x2.5-5 | 30 | 5 | 11.5 | nein | 0.0050 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32x32x1-3.5 | 32 | 5 | 11.5 | nein | 0.0055 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34x34x1-3 | 34 | 5 | 14.5 | nein | 0.0060 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35x35x0.8-3 | 35 | 5 | 14.5 | nein | 0.0065 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38x38x1-3.5 | 38 | 5 | 14.5 | nein | 0.0070 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 x 40 x 1-3 | 40 | 5 | 11.5 | - | 0.0077 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 x 40 x 3-5 | 40 | 5 | 11.5 | - | 0.0081 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45x45x1-3 | 45 | 5 | 14.5 | nein | 0.0075 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45x45x3-5 | 45 | 5 | 14.5 | nein | 0.0102 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48x48x2.5-4.5 | 48 | 5 | 14.5 | nein | 0.0080 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50x50x0.8-3 | 50 | 5 | 14.5 | nein | 0.0090 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50x50x3-5 | 50 | 5 | 14.5 | nein | 0.0090 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52x52x1.5-3.5 | 52 | 5 | 14.5 | nein | 0.0095 | ||
1.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55x55x2-4.5 | 55 | 5 | 14.5 | nein | 0.0100 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60x60x1.5-4 | 60 | 5 | 21 | nein | 0.0110 | ||
2.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65x65x2-4.5 | 65 | 5 | 21 | nein | 0.0120 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70x70x2-4.5 | 70 | 5 | 18.7 | nein | 0.0160 | ||
3.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75x75x2-4.5 | 75 | 6 | 21 | nein | 0.0170 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80x80x2-4.5 | 80 | 6 | 21 | nein | 0.0190 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90x90x3-5 | 90 | 6 | 21 | nein | 0.0200 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95x95x3.5-5.5 | 95 | 6 | 21 | nein | 0.0250 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Material Grundkörper | Polyethylen | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | quadratisch | Benennung | Verschlussstopfen | Ausführung 2 | für quadratische Rohre |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passend zu
A
H=Höhe
L=Länge
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften