Verlängerungsstücke (02035)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02035-10-205025
02035-10-205030
02035-10-205035
02035-10-206030
02035-10-206035
02035-10-206040
02035-10-206050
02035-10-206060
02035-10-208030
02035-10-208035
02035-10-208040
02035-10-208050
02035-10-208060
02035-10-208090
02035-10-210040
02035-10-210045
02035-10-210055
02035-10-210065
02035-10-210095
02035-10-210115
02035-10-212040
02035-10-212045
02035-10-212055
02035-10-212065
02035-10-212095
02035-10-212115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW=Schlüsselweite
(mm)
[L] Länge
(mm)
D1=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
E
(mm)

5.06 €

1 4 Arbeitstage 825M589.2

5.29 €

1 4 Arbeitstage 830M589.2

5.44 €

1 4 Arbeitstage 835M589.2

5.29 €

1 4 Arbeitstage 1030M6911.5

5.44 €

1 4 Arbeitstage 1035M6911.5

5.60 €

1 4 Arbeitstage 1040M6911.5

5.84 €

1 4 Arbeitstage 1050M6911.5

6.14 €

1 4 Arbeitstage 1060M6911.5

5.66 €

1 4 Arbeitstage 1330M81215

5.78 €

1 4 Arbeitstage 1335M81215

5.88 €

1 4 Arbeitstage 1340M81215

5.98 €

1 4 Arbeitstage 1350M81215

6.24 €

1 4 Arbeitstage 1360M81215

6.78 €

1 4 Arbeitstage 1390M81215

5.88 €

1 4 Arbeitstage 1640M101518.5

6.03 €

1 4 Arbeitstage 1645M101518.5

6.18 €

1 4 Arbeitstage 1655M101518.5

6.56 €

1 4 Arbeitstage 1665M101518.5

7.15 €

1 4 Arbeitstage 1695M101518.5

7.82 €

1 4 Arbeitstage 16115M101518.5

5.98 €

1 4 Arbeitstage 1840M121820.8

6.14 €

1 4 Arbeitstage 1845M121820.8

6.43 €

1 4 Arbeitstage 1855M121820.8

6.73 €

1 4 Arbeitstage 1865M121820.8

7.49 €

1 4 Arbeitstage 1895M121820.8

8.36 €

1 4 Arbeitstage 18115M121820.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form B Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert

Technischer Support