Zylinderstifte DIN 6325 (K1908)

Zylinderstifte DIN 6325 (K1908)
· Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander

· Gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1908.02X6
K1908.02X8
K1908.02X10
K1908.02X12
K1908.02X14
K1908.02X16
K1908.02X18
K1908.02X20
K1908.03X8
K1908.03X10
K1908.03X12
K1908.03X14
K1908.03X16
K1908.03X18
K1908.03X20
K1908.03X22
K1908.03X24
K1908.03X28
K1908.03X30
K1908.03X32
K1908.04X8
K1908.04X10
K1908.04X12
K1908.04X14
K1908.04X16
K1908.04X18
K1908.04X20
K1908.04X22
K1908.04X24
K1908.04X28
K1908.04X30
K1908.04X32
K1908.04X36
K1908.04X40
K1908.05X10
K1908.05X12
K1908.05X14
K1908.05X16
K1908.05X18
K1908.05X20
K1908.05X22
K1908.05X24
K1908.05X28
K1908.05X30
K1908.05X32
K1908.05X36
K1908.05X40
K1908.05X45
K1908.05X50
K1908.06X10
K1908.06X12
K1908.06X14
K1908.06X16
K1908.06X18
K1908.06X20
K1908.06X22
K1908.06X24
K1908.06X28
K1908.06X30
K1908.06X32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Z2
(mm)
L1=Länge
(mm)
Z1
(mm)
Gewicht
(kg)

0.13 €

1 4 Arbeitstage 20,620,1860,30,0002

0.13 €

1 4 Arbeitstage 20,620,1880,30,0002

0.13 €

1 4 Arbeitstage 20,620,18100,30,0003

0.16 €

1 4 Arbeitstage 20,620,18120,30,0003

0.16 €

1 4 Arbeitstage 20,620,18140,30,0003

0.16 €

1 4 Arbeitstage 20,620,18160,30,0003

0.16 €

1 4 Arbeitstage 20,620,18180,30,0005

0.16 €

1 4 Arbeitstage 20,620,18200,30,0005

0.13 €

1 4 Arbeitstage 30,830,380,450,0004

0.16 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3100,450,0005

0.16 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3120,450,0006

0.22 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3140,450,0007

0.28 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3160,450,0009

0.32 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3180,450,0011

0.35 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3200,450,0011

0.35 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3220,450,0012

0.35 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3240,450,0012

0.36 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3280,450,0015

0.36 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3300,450,0016

0.38 €

1 4 Arbeitstage 30,830,3320,450,0018

0.13 €

1 4 Arbeitstage 4140,480,60,0007

0.22 €

1 4 Arbeitstage 4140,4100,60,0009

0.28 €

1 4 Arbeitstage 4140,4120,60,0011

0.32 €

1 4 Arbeitstage 4140,4140,60,0013

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4140,4160,60,0015

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4140,4180,60,0017

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4140,4200,60,0019

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4140,4220,60,0021

0.36 €

1 4 Arbeitstage 4140,4240,60,0023

0.38 €

1 4 Arbeitstage 4140,4280,60,0027

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4140,4300,60,0028

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4140,4320,60,0031

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4140,4360,60,0034

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4140,4400,60,0038

0.16 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5100,750,0014

0.35 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5120,750,0017

0.35 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5140,750,0021

0.35 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5160,750,0023

0.36 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5180,750,0026

0.36 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5200,750,0030

0.38 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5220,750,0033

0.38 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5240,750,0035

0.40 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5280,750,0041

0.43 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5300,750,0044

0.45 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5320,750,0047

0.54 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5360,750,0053

0.56 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5400,750,0061

0.59 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5450,750,0067

0.61 €

1 4 Arbeitstage 51,250,5500,750,0075

0.28 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6100,90,0020

0.35 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6120,90,0024

0.36 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6140,90,0030

0.38 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6160,90,0033

0.38 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6180,90,0037

0.40 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6200,90,0042

0.43 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6220,90,0045

0.43 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6240,90,0051

0.51 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6280,90,0059

0.54 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6300,90,0063

0.54 €

1 4 Arbeitstage 61,560,6320,90,0068

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet Benennung Zylinderstift
DIN DIN 6325 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support