Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | L=Länge (mm) | D1=Gewinde | T (mm) | L2 ca. (mm) | L1 ca. (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0019 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0025 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0032 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 28 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0037 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 32 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0041 | ||
1.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 36 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0049 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0055 | ||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 45 | M3 | 6 | 1,7 | 0,6 | 0,0062 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0026 | ||
1.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0028 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0033 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 24 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0041 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 28 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0050 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0059 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 36 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0069 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0078 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0088 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0097 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 55 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0011 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | M4 | 6 | 2,1 | 0,8 | 0,0122 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0057 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 24 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0074 | ||
1.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 28 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0090 | ||
1.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0105 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 36 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0121 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0137 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0158 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0175 | ||
1.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 55 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0196 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0214 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0255 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 80 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0294 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 90 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0333 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 100 | M5 | 8 | 2,6 | 1 | 0,0366 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0087 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0109 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 28 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0133 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 32 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0159 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 36 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0181 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0203 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0237 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0266 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 55 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0301 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0331 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0393 | ||
3.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0453 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 90 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0511 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | M6 | 10 | 3 | 1,2 | 0,0579 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0238 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 36 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0274 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0309 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0355 | ||
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0397 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 55 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0444 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0484 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0577 | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 80 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0665 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 90 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0752 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 100 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,0841 | ||
4.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 120 | M6 | 10 | 3,8 | 1,6 | 0,1014 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | oberflächengehärtet | Ausführung 1 | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Zylinderstift | DIN EN ISO | DIN EN ISO 8735 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
L=Länge(mm)
D1=Gewinde
T(mm)
L2 ca.(mm)
L1 ca.(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften