Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte (95025-01)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte (95025-01)
· Einfaches und kräfteschonendes Handling

· Hohe dynamische Belastbarkeit

· Niedrige Rollwiderstände

· Dünner Laufbelag.

· Bodenschonend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95025-01-1010004011
95025-01-1010004013
95025-01-1012504011
95025-01-1012504013
95025-01-101500501
95025-01-101600501
95025-01-102000501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

149.84 €

1 4 Arbeitstage 1301004096055851008076350

156.77 €

1 4 Arbeitstage 13010040118075110140105-350

167.75 €

1 4 Arbeitstage 1551254096055851008076350

176.46 €

1 4 Arbeitstage 15512540118075110140105-350

237.59 €

1 4 Arbeitstage 19715050118075110140105-500

269.39 €

1 4 Arbeitstage 20216050118075110140105-550

326.15 €

1 4 Arbeitstage 24520050118075110140105-600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support