Apparate-Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Gummi / Rückenloch (95010)

Apparate-Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Gummi / Rückenloch (95010)
· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95010-050181
95010-075251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

7.41 €

1 4 Arbeitstage 69501840

9.66 €

1 4 Arbeitstage 98752560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager
D1(mm) 11

Technischer Support