Apparate-Lenkrollen mit Bremse / PP Felge mit Gleitlager / Gummi / Rückenloch (95010)

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / PP Felge mit Gleitlager / Gummi / Rückenloch (95010)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95010-050182
95010-075252
95010-100252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

13.58 €

1 4 Arbeitstage 695018255040

16.05 €

1 4 Arbeitstage 9875252865.560

21.22 €

1 4 Arbeitstage 12110025338370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Technischer Support