Apparate-Lenkrollen / PP Felge mit Gleitlager / Gummi / Rückenloch / el. leitfähig (95010)

Apparate-Lenkrollen / PP Felge mit Gleitlager / Gummi / Rückenloch / el. leitfähig (95010)
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95010-1105019
95010-1107525
95010-1110025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

14.21 €

1 4 Arbeitstage 695019255030

21.13 €

1 4 Arbeitstage 9875252966.550

28.76 €

1 4 Arbeitstage 12110025338360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager
D1(mm) 11 D2(mm) 43

Technischer Support