Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Gummi-Belag / Lochplatte (95012)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Gummi-Belag / Lochplatte (95012)
· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95012-080251
95012-100321
95012-125251
95012-125321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

23.07 €

1 4 Arbeitstage 111802560

25.83 €

1 4 Arbeitstage 1361003290

26.69 €

1 4 Arbeitstage 1611252580

28.14 €

1 4 Arbeitstage 16112532100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support