Lenkrollen mit Bremse / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte (95012)

Lenkrollen mit Bremse / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte (95012)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95012-080252
95012-100322
95012-125252
95012-125322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

43.19 €

1 4 Arbeitstage 11180258060

46.17 €

1 4 Arbeitstage 136100329090

47.00 €

1 4 Arbeitstage 16112525102.580

48.49 €

1 4 Arbeitstage 16112532102.5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager
A(mm) 40

Technischer Support