Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Lochplatte / el. leitfähig, ≤ 10⁴Ω. (95012)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Lochplatte / el. leitfähig, ≤ 10⁴Ω. (95012)
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95012-11080321
95012-11100321
95012-11125321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

32.47 €

1 4 Arbeitstage 1118065

38.67 €

1 4 Arbeitstage 13610070

46.29 €

1 4 Arbeitstage 16112580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite B(mm) 32 Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Radlagerung Gleitlager

Technischer Support