Lenkrollen mit Bremse / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig (95012)

Lenkrollen mit Bremse / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig (95012)
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95012-11080322
95012-11100322
95012-11125322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

53.35 €

1 4 Arbeitstage 111808065

59.75 €

1 4 Arbeitstage 1361009070

67.47 €

1 4 Arbeitstage 161125102.580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite B(mm) 32 Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Radlagerung Gleitlager A(mm) 40

Technischer Support