Lenkrollen / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte (95016)

Lenkrollen / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte (95016)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95016-08025
95016-10030
95016-12538
95016-16040
95016-20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

32.20 €

1 4 Arbeitstage 1028025938-6085100807850

36.43 €

1 4 Arbeitstage 12510030936-6085100808670

40.67 €

1 4 Arbeitstage 15012537.5940-608510080102.5100

68.59 €

1 4 Arbeitstage 1951604011607580110140105140135

77.74 €

1 4 Arbeitstage 2352005011657580110140105165205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support