Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Lochplatte / el. leitfähig, ≤ 10⁴Ω. (95016)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Lochplatte / el. leitfähig, ≤ 10⁴Ω. (95016)
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95016-11080321
95016-11100321
95016-11125321
95016-11160401
95016-11200401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

26.01 €

1 4 Arbeitstage 10280329556085100807665

32.93 €

1 4 Arbeitstage 125100329556085100807670

40.83 €

1 4 Arbeitstage 150125329556085100807680

105.11 €

1 4 Arbeitstage 19516040117580110140105-130

121.00 €

1 4 Arbeitstage 23520040117580110140105-160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support