Lenkrollen / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig (95016)

Lenkrollen / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig (95016)
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95016-1108032
95016-1110032
95016-1112532
95016-1116040
95016-1120040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

30.29 €

1 4 Arbeitstage 102803293855608510080767865

37.80 €

1 4 Arbeitstage 1251003293655608510080768670

46.00 €

1 4 Arbeitstage 150125329405560851008076102.580

107.58 €

1 4 Arbeitstage 1951604011547580110140105-134130

122.63 €

1 4 Arbeitstage 2352004011547580110140105-154160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support