Lenkrollen mit Bremse / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig (95016)

Lenkrollen mit Bremse / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig (95016)
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95016-11080322
95016-11100322
95016-11125322
95016-11160402
95016-11200402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

49.05 €

1 4 Arbeitstage 102803293855608510080767865

56.58 €

1 4 Arbeitstage 1251003293655608510080768670

64.76 €

1 4 Arbeitstage 150125329405560851008076102.580

129.33 €

1 4 Arbeitstage 1951604011547580110140105-134130

144.35 €

1 4 Arbeitstage 2352004011547580110140105-154160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support