Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Lochplatte (95018)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Lochplatte (95018)
· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95018-100371
95018-125371
95018-160501
95018-200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

42.78 €

1 4 Arbeitstage 125100329-608510080170

51.68 €

1 4 Arbeitstage 150125379-608510080200

88.91 €

1 4 Arbeitstage 19516050117580110140105350

110.54 €

1 4 Arbeitstage 23520050117580110140105400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support