Lenkrollen / Blech Felge / PUR Belag / Lochplatte (95024)

Lenkrollen / Blech Felge / PUR Belag / Lochplatte (95024)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Polyurethan, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95024-10035
95024-12535
95024-15040
95024-20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

42.96 €

1 4 Arbeitstage 1251003593660-851008086200

57.81 €

1 4 Arbeitstage 1501254094060-8510080102.5200

79.83 €

1 4 Arbeitstage 1901504511608075110140105135400

116.00 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support