Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte (95028)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte (95028)
· Räder mit Präzisionskugellager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Aluminium

· Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95028-100401
95028-125401
95028-160501
95028-200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

88.10 €

1 4 Arbeitstage 13010040960-8510080250

99.29 €

1 4 Arbeitstage 15512540960-8510080250

152.02 €

1 4 Arbeitstage 20216050118075110140105550

181.24 €

1 4 Arbeitstage 24520050118075110140105800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support