Lenkrollen / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte (95028)

Lenkrollen / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte (95028)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Präzisionskugellager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Aluminium

· Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95028-10040
95028-12540
95028-16050
95028-20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

98.21 €

1 4 Arbeitstage 1301004094560-851008095250

111.59 €

1 4 Arbeitstage 1551254094860-8510080110.5250

189.09 €

1 4 Arbeitstage 2021605011638075110140105143550

215.97 €

1 4 Arbeitstage 2452005011708075110140105170800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support