Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95028-100402 |
95028-125402 |
95028-160502 |
95028-200502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 100 | 40 | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 250 | ||
142.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 155 | 125 | 40 | 9 | 48 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 110.5 | 250 | ||
232.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202 | 160 | 50 | 11 | 63 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 143 | 550 | ||
260.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245 | 200 | 50 | 11 | 70 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 170 | 800 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyurethan | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Kugellager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften