Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte (95030)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95030-125501
95030-160501
95030-200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

197.13 €

1 4 Arbeitstage 170125500

256.18 €

1 4 Arbeitstage 202160700

285.84 €

1 4 Arbeitstage 245200900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite B(mm) 50 Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl
Radlagerung Kugellager D1(mm) 11 B1(mm) 80
B2(mm) 75 B3(mm) 110 L(mm) 140
L1(mm) 105

Technischer Support