Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95032-160501 |
95032-200501 |
95032-250601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 205 | 160 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 700 | ||
336.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 245 | 200 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 1000 | ||
520.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 305 | 250 | 60 | 14 | 105 | - | 140 | 175 | 140 | 1350 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyurethan | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Kugellager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften