Lenkrollen / Stahlblech Felge / Extrathane Belag / Lochplatte (95032)

Lenkrollen / Stahlblech Felge / Extrathane Belag / Lochplatte (95032)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Lagerung (Kugel- und Kegelrollenlager)

· Räder mit Präzisionskugellager

· Gehäuse aus Stahl

· Felge aus Stahl

· Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95032-16050
95032-20050
95032-25060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
Gewicht (ERP)
(kg)

465.79 €

1 4 Arbeitstage 20516050115580751101401051357004.8800

493.29 €

1 4 Arbeitstage 245200501160807511014010516010005.7000

694.50 €

1 4 Arbeitstage 305250601475105-140175140200135010.6200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager
Benennung Lenkrolle Befestigungsart Anschraubplatte Ausführung 1 ohne Feststellsystem
RoHS ja

Technischer Support