Bockrollen / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte (95034)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95034-075321
95034-100371
95034-125401
95034-150501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

16.74 €

1 4 Arbeitstage 987532960-8510080200

23.72 €

1 4 Arbeitstage 12510037960-8510080200

28.61 €

1 4 Arbeitstage 15012540960-8510080200

56.55 €

1 4 Arbeitstage 19015050118075110140105400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support