Bockrollen / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte (95036)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95036-100371
95036-125401
95036-150501
95036-200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

35.55 €

1 4 Arbeitstage 14010037960-8510080280

40.67 €

1 4 Arbeitstage 16512540960-8510080300

68.79 €

1 4 Arbeitstage 19715050118075110140105400

92.93 €

1 4 Arbeitstage 24520050118075110140105600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support