Lenkrollen / PA Rad mit Gleitlager / Lochplatte (95040)

Lenkrollen / PA Rad mit Gleitlager / Lochplatte (95040)
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Rad aus Polyamid, abriebfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95040-07532
95040-075323
95040-10037
95040-100373
95040-12540
95040-125403
95040-15050
95040-150503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Radlagerung D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

86.42 €

1 4 Arbeitstage 1187532Gleitlager94560-851008082.5300

138.51 €

1 4 Arbeitstage 1187532Kugellager94560-851008082.5300

105.47 €

1 4 Arbeitstage 14010037Gleitlager94560-851008095500

153.10 €

1 4 Arbeitstage 14010037Kugellager94560-851008095500

126.21 €

1 4 Arbeitstage 16512540Gleitlager94560-8510080107.5700

179.14 €

1 4 Arbeitstage 16512540Kugellager94560-8510080107.5700

155.40 €

1 4 Arbeitstage 19715050Gleitlager11658075110140105140800

197.13 €

1 4 Arbeitstage 19715050Kugellager11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support