Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95040-075322 |
95040-075325 |
95040-100372 |
95040-100375 |
95040-125402 |
95040-125405 |
95040-150502 |
95040-150505 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Radlagerung | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | 75 | 32 | Gleitlager | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 82.5 | 300 | ||
182.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | 75 | 32 | Kugellager | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 82.5 | 300 | ||
150.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 100 | 37 | Gleitlager | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 500 | ||
199.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 100 | 37 | Kugellager | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 500 | ||
171.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 125 | 40 | Gleitlager | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 107.5 | 700 | ||
224.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 125 | 40 | Kugellager | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 107.5 | 700 | ||
201.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 150 | 50 | Gleitlager | 11 | 65 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 140 | 800 | ||
241.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 150 | 50 | Kugellager | 11 | 65 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 140 | 800 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Radlagerung
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften