Bockrollen / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte (95041)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte (95041)
· Rostfrei

· Geringer Rollwiderstand

· Geringer Schwenkwiderstand

· Abriebfest.

· Hohe chemische Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95041-210750321
95041-211000371
95041-211250401
95041-211500501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

57.15 €

1 4 Arbeitstage 100753296055851008076150

72.20 €

1 4 Arbeitstage 1251003796055851008076150

95.14 €

1 4 Arbeitstage 1501254096055851008076150

158.60 €

1 4 Arbeitstage 19015050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Edelstahl
Radlagerung Gleitlager

Technischer Support