Lenkrolle mit stop fix (95041)

Lenkrolle mit stop fix (95041)
· Rostfrei

· Geringer Rollwiderstand

· Geringer Schwenkwiderstand

· Abriebfest.

· Hohe chemische Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95041-210750322
95041-211000372
95041-211250402
95041-211500502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

121.05 €

1 4 Arbeitstage 1007532938605585100807675.5150

137.49 €

1 4 Arbeitstage 12510037936605585100807686150

146.83 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5150

290.99 €

1 4 Arbeitstage 1901505011548075110140105-129300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Radwerkstoff Polyamid Befestigungsmaterial Rostfreier Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Radlagerung Gleitlager

Technischer Support