Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95045-0352701 |
95045-0352711 |
95045-0352802 |
95045-0352812 |
95045-0503202 |
95045-0503212 |
95045-0503301 |
95045-0503311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Material Grundkörper | Material Rolle | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 35 | 27 | Polyurethan | Polyurethan | A | 11 | 43 | 15 | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 100 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 35 | 27 | Polyurethan | Polyurethan | B | 6.2 | - | 15 | 38 | 48 | 60 | 60 | 48 | 38 | 32.5 | 100 | ||
60.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 35 | 28 | Polyamid | Polyamid | A | 11 | 43 | 15 | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 100 | ||
61.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 35 | 28 | Polyamid | Polyamid | B | 6.2 | - | 15 | 38 | 48 | 60 | 60 | 48 | 38 | 32.5 | 100 | ||
84.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 50 | 32 | Polyamid | Polyamid | A | 13 | 57 | 29 | - | - | - | - | - | - | 54 | 150 | ||
86.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73 | 50 | 32 | Polyamid | Polyamid | C | 8.5 | - | 29 | 45 | 51 | 66 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | ||
58.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 50 | 33 | Polyurethan | Polyurethan | A | 13 | 57 | 29 | - | - | - | - | - | - | 54 | 150 | ||
61.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73 | 50 | 33 | Polyurethan | Polyurethan | C | 8.5 | - | 29 | 45 | 51 | 66 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Kugellager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Material Grundkörper
Material Rolle
Form
D1(mm)
D2(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften