Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Kunststoff-Belag / Lochplatte (95046)

Bockrollen / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / Kunststoff-Belag / Lochplatte (95046)
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95046-111000351
95046-111250401
95046-111600451
95046-112000501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

49.58 €

1 4 Arbeitstage 1251003596055851008076200

72.28 €

1 4 Arbeitstage 1501254096055851008076250

100.31 €

1 4 Arbeitstage 19516045118075110140105-400

157.26 €

1 4 Arbeitstage 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support