Lenkrollen / PA Felge / PUR Belag / Lochplatte (95046)

Lenkrollen / PA Felge / PUR Belag / Lochplatte (95046)
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95046-11100035
95046-11125040
95046-11160045
95046-11200050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

63.94 €

1 4 Arbeitstage 12510035936605585100807686200

87.09 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5250

119.05 €

1 4 Arbeitstage 1951604511608075110140105-140400

174.31 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support