Lenkrollen mit Bremse / PA Felge / PUR Belag / Lochplatte (95046)

Lenkrollen mit Bremse / PA Felge / PUR Belag / Lochplatte (95046)
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95046-111000352
95046-111250402
95046-111600452
95046-112000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

98.95 €

1 4 Arbeitstage 12510035936605585100807686200

122.06 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5250

167.15 €

1 4 Arbeitstage 1951604511608075110140105-140400

222.43 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support