Lenkrollen / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast Felge mit Gleitlager / Lochplatte (95046)

Lenkrollen / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast Felge mit Gleitlager / Lochplatte (95046)
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95046-01-21100035
95046-01-21125040
95046-01-21160045
95046-01-21200050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

146.54 €

1 4 Arbeitstage 12510035930605585100807680200

173.63 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5250

283.18 €

1 4 Arbeitstage 1951604511608075110140105-140400

356.48 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Edelstahl
Radlagerung Gleitlager

Technischer Support