Lenkrolle Edelstahl mit stop fix für Hygienebereich (95046-01)

Lenkrolle Edelstahl mit stop fix für Hygienebereich (95046-01)
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95046-01-211000352
95046-01-211250402
95046-01-211600452
95046-01-212000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

178.65 €

1 4 Arbeitstage 12510035930605585100807680200

204.05 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5250

400.50 €

1 4 Arbeitstage 1951604511608075110140105-140400

473.45 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Radwerkstoff Thermoplast Befestigungsmaterial Rostfreier Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Radlagerung Gleitlager

Technischer Support