Apparate-Lenkrollen / PA Felge mit Gleitlager / PUR Belag / Rückenloch (95046)

Apparate-Lenkrollen / PA Felge mit Gleitlager / PUR Belag / Rückenloch (95046)
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95046-02-21100035
95046-02-21125040
95046-02-21160045
95046-02-21200050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

140.79 €

1 4 Arbeitstage 12510035703686150

167.52 €

1 4 Arbeitstage 150125407040102.5150

294.40 €

1 4 Arbeitstage 195160458854134300

356.48 €

1 4 Arbeitstage 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Thermoplast
Radlagerung Gleitlager D1(mm) 13

Technischer Support